Двойное тестовое гнездо, Ø 2 мм, длинный тип и короткий тип

Изображение для Двойное тестовое гнездо, Ø 2 мм, длинный тип и короткий тип из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

    Примечание:

  • Размер контактов: 0,3 × 0,6 мм
  • Необходимый диаметр отверстия в передней панели: 4 мм
  • Type:

    Тестовое гнездо

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Configuration
 
Номер по каталогу Configuration Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.)
Номер по каталогу Configuration Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.)
Удлиненная корнструктивная форма для монтажных плоскостей 1 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10
Укороченная корнструктивная форма для монтажной плоскости 1 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10
Удлиненная корнструктивная форма для монтажных плоскостей 2 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10