Двойное коммутационное гнездо, Ø 2 мм

Изображение для Двойное коммутационное гнездо, Ø 2 мм из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Удлиненная конструктивная форма для монтажной плоскости 1
  • Возможно использование в качестве тестового гнезда
  • Позолоченные контакты

    Примечание:

  • Размер контактов: 0,3 × 0,6 мм
  • Необходимый диаметр отверстия в передней панели: 4 мм
  • Type:

    Тестовое гнездо

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Configuration
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Configuration
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 монтажная плоскость 1