Вставной модуль в комплекте, анодированный спереди и электропроводной сзади, без экранирования, ручка для извлечения (тип 1)

Изображение для Вставной модуль в комплекте, анодированный спереди и электропров из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • только для печатных плат толщиной 1,6 мм
  • При высоте 6 U печатную плату можно сместить в правую сторону на 1 HP, поменяв местами верхний и нижний держатели печатных плат. За счет этого образуется пространство для размещения SMD компонентов с левой стороны (стороны пайки)

    Серия изделий:

    Вставные модули

    Спецификация:

  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-101
  • Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади хроматированная

    Ручка:

    Трапециевидная форма, тип 1

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Без экранирования

    Standard:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
128.4 2.5 3 4
128.4 2.5 3 5
128.4 2.5 3 6
128.4 2.5 3 7
128.4 2.5 3 8
128.4 2.5 3 10
128.4 2.5 3 12
261.8 2.5 6 4
261.8 2.5 6 5
261.8 2.5 6 6
261.8 2.5 6 7
261.8 2.5 6 8
268.1 2.5 6 10
261.8 2.5 6 12