Вставной модуль в комплекте, анодированный спереди и хромированный сзади, без экранирования, ручка для извлечения (антистатическ)

Изображение для Вставной модуль в комплекте, анодированный спереди и хромированн из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Ручка без функции извлечения
  • Неэкранированная передняя панель

    Спецификация:

    IEC 60297-3-101

    Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади хроматированная

    Ручка:

    трапециевидной ручкой, антистатическ

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Без экранирования

    Standard:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Толщина плат мм Высота U Ширина HP Ширина мм
Номер по каталогу Толщина плат мм Высота U Ширина HP Ширина мм
2.5 3 3 -
2.5 3 4 5.0
2.5 3 5 -
2.5 3 6 -
2.5 3 7 -
2.5 3 8 -
2.5 3 10 -
2.5 3 12 -
2.5 6 3 -
5 6 4 4.0
2.5 6 5 -
2.5 6 6 -
2.5 6 7 -
2.5 6 8 -
5 6 10 -
2.5 6 12 -