Передняя панель, анодированная спереди и электропроводная сзади, экранируемая (текстиль), ручка для извлечения (антистатическ)

Изображение для Передняя панель, анодированная спереди и электропроводная сзади, из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Алюминиевый профиль, лицевая поверхность анодированная, тыльная — токопроводящая, запрессованный центровочный штифт из нержавеющей стали
  • Передняя панель из U-образного профиля, экранируемая

    Примечание:

    ЭМС-уплотнитель заказывается отдельно

    Спецификация:

    IEC 60297-3-101

    Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади электропроводный

    Ручка:

  • трапециевидной ручкой, антистатическ
  • AL-образного
  • Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Возможность экранирования текстильным уплотнителем

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Передние панели

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу A мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP B мм
Номер по каталогу A мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP B мм
14.9 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 128.4 2.5 3 3 -
19.98 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 128.4 2.5 3 4 -
25.06 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 128.4 2.5 3 5 -
30.14 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 128.4 2.5 3 6 -
35.22 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 128.4 2.5 3 7 -
40.3 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 128.4 2.5 3 8 25.4
50.46 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 128.4 2.5 3 10 35.56
60.62 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 128.4 2.5 3 12 45.72
14.9 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 6 3 -
19.98 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 6 4 -
25.06 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 6 5 -
30.14 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 6 6 -
35.22 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 6 7 -
40.3 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 6 8 25.4
50.46 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 6 10 35.56
60.62 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 6 12 45.72