Передняя панель, анодированная спереди и хромированная сзади, без экранирования

Изображение для Передняя панель, анодированная спереди и хромированная сзади, бе из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Неэкранированная передняя панель
  • Передняя панель, алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, тыльная — цветная пассивация

    Спецификация:

    IEC 60297-3-101

    Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади хроматированная

    Ручка:

  • трапециевидной ручкой, антистатическ
  • AL-образного
  • Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Без экранирования

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Передние панели

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу A мм Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP Кол во B мм
Номер по каталогу A мм Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP Кол во B мм
14.9 5 128.4 2.5 3 3 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) -
19.98 5 128.4 2.5 3 4 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) -
25.06 5 - 2.5 3 5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) -
30.14 5 128.4 2.5 3 6 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) -
35.22 5 128.4 2.5 3 7 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) -
40.3 5 128.4 2.5 3 8 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 25.4
50.46 5 128.4 2.5 3 10 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 35.56
60.62 5 128.4 2.5 3 12 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 45.72
14.9 5 261.8 2.5 6 3 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) -
19.98 5 261.8 2.5 6 4 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) -
25.06 5 261.8 2.5 6 5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) -
30.14 5 261.8 2.5 6 6 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) -
40.3 5 261.8 2.5 6 8 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 25.4
50.46 5 261.8 2.5 6 10 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 35.56