Передняя панель, анодированная спереди и хромированная сзади, без экранирования, ручка для извлечения (тип 1)

Изображение для Передняя панель, анодированная спереди и хромированная сзади, бе из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Неэкранированная передняя панель
  • Передняя панель, алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, тыльная — цветная пассивация

    Спецификация:

  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-101
  • Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади хроматированная

    Ручка:

    Трапециевидная форма, тип 1

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Без экранирования

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Передние панели

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 128.4 2.5 3 4
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 128.4 2.5 3 5
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 128.4 2.5 3 6
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 128.4 2.5 3 7
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 3 2.5 3 8
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 128.4 2.5 3 10
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 128.4 2.5 3 12
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 8 2.5 6 4
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 6 5
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 6 6
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 6 7
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 6 8
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 6 10
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 6 12