Передние панели 3 U, U-образный профиль, ЭМС-экранирование текстильный уплотнитель, для ручек IEL/IET/экстрактора типа 2 (со смещением 0,1")

Изображение для Экранируемые передние панели для ручек-инжекторов/экстракторов I из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Между исполнениями шириной от 4 до 12 HP и исполнениями шириной от 14 до 16 HP могут быть незначительные различия в структуре поверхности, обусловленные технологическим процессом.
  • Передние панели, 3 U
  • запрессованный центрирующий штифт, нержавеющая сталь
  • Алюминиевый профиль 2,5 мм, передняя сторона анодированная, тыльная — токопроводящая
  • U-образный профиль, экранируемый с текстильный уплотнитель
  • Для ручек IEL/IET/экстрактора типа 2
  • Для монтаж с передней стороны, крепление печатных плат со смещением

    Серия изделий:

    Вставные модули

    Примечание:

    ЭМС-уплотнитель заказывается отдельно

    Спецификация:

  • IEC 60297-3-103
  • IEEE 1101.1/11
  • IEEE 1101.10
  • IEC 60297-3-102
  • Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади электропроводный

    Ручка:

  • IET
  • IEL
  • Монтаж:

    Винты – передняя панель со смещением 0,1 дюйма

    Экранирование:

    Возможность экранирования текстильным уплотнителем

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Передние панели

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина HP
 
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) b мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) b мм Высота U Ширина HP
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 19.98 3 4
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 25.06 3 -
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 30.14 3 6
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 35.22 3 7
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 40.3 3 8
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 50.46 3 10
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 60.64 3 12