Передняя панель для вставных модулей каркасного типа, анодированная спереди и электропроводная сзади, экранируемая (текстиль)

Изображение для Передняя панель для вставных модулей каркасного типа, анодирован из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Алюминиевый профиль, с запресованным центрирующим штифтом, лицевая поверхность анодированная, тыльная — токопроводящая
  • Для обработки передней панели для кассет PRO можно воспользоваться экспресс-услугами по изготовлению передних панелей

    Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади электропроводный

    Экранирование:

    текстильным уплотнителем

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Панели и принадлежности

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу A мм Кол во c мм d мм Наименование b мм Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу A мм Кол во c мм d мм Наименование b мм Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
40.3 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 30.24 5.08 Алюминиевый профиль с запрессованным центрирующим штифтом, лицевая поверхность анодированная, тыльная ‐ токопроводящая 25.4 128.4 2.5 3 10
50.46 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 40.4 15.24 Алюминиевый профиль с запрессованным центрирующим штифтом, лицевая поверхность анодированная, тыльная ‐ токопроводящая 35.56 128.4 2.5 3 10
60.62 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 50.56 25.4 Алюминиевый профиль с запрессованным центрирующим штифтом, лицевая поверхность анодированная, тыльная ‐ токопроводящая 45.72 128.4 2.5 3 12
70.78 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 60.72 35.56 Алюминиевый профиль с запрессованным центрирующим штифтом, лицевая поверхность анодированная, тыльная ‐ токопроводящая 55.88 128.4 2.5 3 14
106.34 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 96.28 71.12 Алюминиевый профиль с запрессованным центрирующим штифтом, лицевая поверхность анодированная, тыльная ‐ токопроводящая 91.44 128.4 2.5 3 21
141.9 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 131.84 106.68 Алюминиевый профиль с запрессованным центрирующим штифтом, лицевая поверхность анодированная, тыльная ‐ токопроводящая 127.0 128.4 2.5 3 28
213.02 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 202.96 177.8 Алюминиевый профиль с запрессованным центрирующим штифтом, лицевая поверхность анодированная, тыльная ‐ токопроводящая 198.12 128.4 2.5 3 42
40.3 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 30.24 5.08 Алюминиевый профиль с запрессованным центрирующим штифтом, лицевая поверхность анодированная, тыльная ‐ токопроводящая 25.24 261.8 2.5 6 8
50.46 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 40.4 15.24 Алюминиевый профиль с запрессованным центрирующим штифтом, лицевая поверхность анодированная, тыльная ‐ токопроводящая 35.56 261.8 2.5 6 10
60.62 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 50.56 25.4 Алюминиевый профиль с запрессованным центрирующим штифтом, лицевая поверхность анодированная, тыльная ‐ токопроводящая 45.72 261.8 2.5 6 12
70.78 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 60.72 35.56 Алюминиевый профиль с запрессованным центрирующим штифтом, лицевая поверхность анодированная, тыльная ‐ токопроводящая 55.88 261.8 2.5 6 14
106.34 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 96.28 71.12 Алюминиевый профиль с запрессованным центрирующим штифтом, лицевая поверхность анодированная, тыльная ‐ токопроводящая 91.44 261.8 2.5 6 21
141.9 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 131.84 106.68 Алюминиевый профиль с запрессованным центрирующим штифтом, лицевая поверхность анодированная, тыльная ‐ токопроводящая 127.0 261.8 2.5 6 28
213.02 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 202.96 177.8 Алюминиевый профиль с запрессованным центрирующим штифтом, лицевая поверхность анодированная, тыльная ‐ токопроводящая 198.12 261.8 2.5 6 42