Передняя панель для вставных модулей каркасного типа, анодированная спереди и хромированная сзади, экранируемая (нержавеющая ста

Изображение для Передняя панель для вставных модулей каркасного типа, анодирован из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, тыльная — цветная пассивация, с боковыми пазами для ЭМС-уплотнителя из нержавеющей стали (заказывается отдельно), запресованный центрирующий штифт,трапециевидная ручка, цвет серый, ПФЭ, UL 94 V-1
  • Для обработки передней панели можно воспользоваться экспресс-услугами по изготовлению передних панелей
  • Передняя панель с ручкой для привинчивания к ВЧ‐кассете

    Поверхность:

    Передняя поверхность анодированная, тыльная — хромированная

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    нержавеющей стали

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Панели и принадлежности

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина HP
 
Номер по каталогу A мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Описание Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP B
Номер по каталогу A мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Описание Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP B
32.22 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 со шпилькой или прорезями 128.4 2.5 3 7 -
50.46 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5 со шпилькой или прорезями 128.4 2.5 3 10 35.56
60.62 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5 со шпилькой или прорезями 128.4 2.5 3 12 45.72
70.78 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 со шпилькой или прорезями 128.4 2.5 3 14 55.88
106.34 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 со шпилькой или прорезями 128.4 2.5 3 21 91.44
141.9 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 со шпилькой или прорезями 128.4 2.5 3 28 127.0