Вставной модуль каркасного типа в комплекте, без экранирования, кожух

Изображение для Вставной модуль каркасного типа в комплекте, без экранирования, из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Для защиты печатной платы от механических повреждений и отвода электростатического заряда; для европлат
  • Для установки в любые блочные каркасы и корпуса — ratiopacPRO/‑air, propacPRO и compacPRO
  • Возможно использование разъемов в соответствии с EN 60603-2 (DIN 41612)

    Поверхность:

    Al, Анодир.

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Без экранирования

    Type:

    набор

    механическим экранированием:

    Сторона монтажа, сторона пайки и кожух

    Cooling:

    С перфорацией

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
Глубина мм
 
Номер по каталогу Кол во Глубина мм Наименование Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Кол во Глубина мм Наименование Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
1 шт. 167.0 Задняя крышка 128.4 2.5 3 5
1 шт. 167.0 Задняя крышка 128.4 2.5 3 6
1 шт. 167.0 Задняя крышка 128.4 2.5 3 7
1 шт. 167.0 Задняя крышка 128.4 2.5 3 10
1 шт. 167.0 Задняя крышка 128.4 2.5 3 12
1 шт. 167.0 Задняя крышка 128.4 2.5 3 14
1 шт. 167.0 Задняя крышка 261.8 2.5 6 5
1 шт. 167.0 Задняя крышка 261.8 2.5 6 6
1 шт. 167.0 Задняя крышка 261.8 2.5 6 7
1 шт. 167.0 Задняя крышка 261.8 2.5 6 10
1 шт. 167.0 Задняя крышка 261.8 2.5 6 12
1 шт. 167.0 Задняя крышка 261.8 2.5 6 14
1 шт. 227.0 Задняя крышка 128.4 2.5 3 5
1 шт. 227.0 Задняя крышка 128.4 2.5 3 6
1 шт. 227.0 Задняя крышка 128.4 2.5 3 7
1 шт. 227.0 Задняя крышка 128.4 2.5 3 10
1 шт. 227.0 Задняя крышка 128.4 2.5 3 12
1 шт. 227.0 Задняя крышка 128.4 2.5 3 14