Передняя панель из U-образного профиля для ручки XL, с выемкой/без выемки для микро-выключателя

Изображение для Передняя панель из U-образного профиля для ручки XL из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Алюминий, лицевая поверхность анодированная, боковая и тыльная — электропроводящие
  • Нагрузка установки и извлечения до 1500 Н (на пару)
  • Экранируемый U-образный передний профиль для ручки-инжектора/экстрактора, тип XL

    Примечание:

    Поставки осуществляются исключительно в размере товарной партииТекстильный ЭМС-уплотнитель и микровыключатель заказываются отдельно

    Спецификация:

  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-101
  • Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади электропроводный

    Ручка:

    XL

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Возможность экранирования текстильным уплотнителем

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Передние панели

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина HP
Configuration
 
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Configuration Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Configuration Высота U Ширина HP
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 Без выреза для микровыключателя 6 4
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 Без выреза для микровыключателя 6 8
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 Без выреза для микровыключателя 6 12
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 С вырезом для микровыключателя 6 4
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 С вырезом для микровыключателя 6 8
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 261.8 2.5 С вырезом для микровыключателя 6 12