Вставной модуль в комплекте, анодированный спереди и хромированный сзади, экранирования, ручка для извлечения (антистатическ)

Изображение для Вставной модуль с трапециевидной ручкой, экранированный из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Передняя панель из U-образного профиля, экранированная
  • Ручка без функции извлечения

    Спецификация:

    IEC 60297-3-101

    Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади электропроводный

    Ручка:

    трапециевидной ручкой, антистатическ

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    текстильным уплотнителем

    Standard:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
128.4 2.5 3 3
128.4 2.5 3 4
128.4 2.5 3 5
128.4 2.5 3 6
128.4 2.5 3 7
128.4 2.5 3 8
128.4 2.5 3 10
128.4 2.5 3 12
261.8 2.5 6 4
261.8 2.5 6 5
261.8 2.5 6 6
261.8 2.5 6 7
261.8 2.5 6 8
261.8 2.5 6 10
261.8 2.5 6 12