Вставной модуль в комплекте, 3 U, анодированный спереди и электропроводной сзади, экранирование (текстиль), монтаж на задней панели в

Изображение для Вставной модуль в комплекте, 3 U, анодированный спереди и электропров из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Возможность кодирования по IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10
  • Нагрузка установки и извлечения до 700 Н (на пару)
  • Экранированная передняя панель
  • Возможность установки микровыключателей
  • В соответствии с IEEE 1101.10 и IEC 60297-3-102

    Спецификация:

  • IEC 60297-3-102
  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-103
  • IEEE 1101.10
  • Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади электропроводный

    Серия изделий:

    Вставные модули

    Ручка:

    IEL

    Монтаж:

    Винты – задняя панель ввода-вывода

    Экранирование:

    текстильным уплотнителем

    Standard:

    CompactPCI, CompactPCI Serial

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
128.4 2.5 3 4
128.4 2.5 3 8