Каркас (Varistar), Slim-Line

Изображение для Каркас (Varistar), Slim-Line из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Приварен, порошковое покрытие, цвет темно-серый, RAL 7021
  • Оцинкованная сталь 1,5 мм, центральная точка заземления
  • Допустимая статическая нагрузка 1600 кг
  • Pегулируемые ножки или поворотные ролики заказываются отдельно

    Серия изделий:

    Varistar

    Accessory category:

    стойка

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Ширина мм
Глубина мм
 
Номер по каталогу Высота U Высота мм Ширина мм Глубина мм Цвет Описание Кол во
Номер по каталогу Высота U Высота мм Ширина мм Глубина мм Цвет Описание Кол во
24 1200.0 600.0 600.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
24 1200.0 600.0 800.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
24 1200.0 600.0 900.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
24 1200.0 600.0 1000.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
24 1200.0 600.0 1100.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
24 1200.0 600.0 1200.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
24 1200.0 800.0 600.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
24 1200.0 800.0 800.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
24 1200.0 800.0 900.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
24 1200.0 800.0 1000.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
29 1400.0 600.0 600.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
29 1400.0 600.0 800.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
29 1400.0 600.0 900.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
29 1400.0 600.0 1000.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
29 1400.0 800.0 1000.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
29 1400.0 800.0 600.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
29 1400.0 800.0 800.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
29 1400.0 800.0 900.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
33 1600.0 600.0 600.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
33 1600.0 600.0 800.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
33 1400.0 600.0 900.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
33 1600.0 600.0 1000.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
33 1600.0 800.0 600.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
33 1600.0 800.0 800.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
33 1600.0 800.0 900.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
33 1600.0 800.0 1000.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
38 1800.0 600.0 600.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
38 1800.0 600.0 800.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
38 1800.0 600.0 900.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
38 1800.0 800.0 600.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
38 1800.0 600.0 1000.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
38 1800.0 800.0 800.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
38 1800.0 800.0 900.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
38 1800.0 800.0 1000.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
42 2000.0 600.0 300.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
42 2000.0 600.0 600.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
42 2000.0 600.0 800.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
42 2000.0 600.0 900.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
42 2000.0 600.0 1000.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
42 2000.0 600.0 1100.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
42 2000.0 600.0 1200.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
42 2000.0 800.0 600.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
42 2000.0 800.0 800.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
42 2000.0 800.0 900.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
42 2000.0 800.0 1000.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
42 2000.0 800.0 1100.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
42 2000.0 800.0 1200.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
47 2200.0 600.0 300.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
47 2200.0 600.0 600.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
47 2200.0 600.0 800.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
47 2200.0 600.0 900.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
47 2200.0 600.0 1000.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
47 2200.0 600.0 1100.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
47 2200.0 600.0 1200.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
47 2200.0 800.0 600.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
47 2200.0 800.0 800.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
47 2200.0 800.0 900.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
47 2200.0 800.0 1000.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
47 2200.0 800.0 1100.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
47 2200.0 800.0 1200.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
52 2450.0 600.0 1000.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
52 2450.0 600.0 1100.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
52 2450.0 600.0 1200.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
52 2450.0 800.0 1000.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
52 2450.0 800.0 1100.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.
52 2450.0 800.0 1200.0 RAL 7021 Класс нагрузки SlimLine 1 шт.