19''-fan 1 U, with speed control and function monitoring, 24 Впост. тока или 230 Вперем. тока

Изображение для 19''-fan 1 U, with speed control and function monitoring, 24 Впост. тока или 230 Вперем. тока из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Выбор рабочего диапазона: от 20 до 40 °C и от 30 до 50 °C
  • Сниженные шумовые характеристики за счет регулировки. Производительности в зависимости от температуры
  • Внешний датчик, при его неисправности автоматически настраивается макс. частота вращения
  • Система контроля со светодиодными индикаторами и беспотенциальным контактом
  • Защита от прикосновения в соответствии с DIN EN ISO 13857

    Аксессуар Категория:

    Охлаждение, нагрев, контроль температуры

    Аксессуар Тип:

    19" вентиляторные блоки

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Количество вентиляторов
Напряжение
 
Номер по каталогу Потребляемая мощность (W) Производитьность (m³/h) Количество вентиляторов Напряжение Описание
Номер по каталогу Потребляемая мощность (W) Производитьность (m³/h) Количество вентиляторов Напряжение Описание
15.9 467.0 3 24 Впост. тока без выключателя
31.8 895.0 6 24 Впост. тока без выключателя
15.9 467.0 3 86...260 Вперем. тока с выключателем
31.8 895.0 6 86...260 Вперем. тока без выключателя