Нагнетательный вентилятор, 2 U, тангенциальный

Изображение для Нагнетательный вентилятор, 2 U, тангенциальный из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Встроенная фильтерная прокладка
  • Два варианта исполнения: LE1: 19" крепление на винтах, вентилятор шире 19", LE2: монтажный размер 19"
  • Высокая производительность

    Аксессуар Категория:

    Охлаждение, нагрев, контроль температуры

    Аксессуар Тип:

    19" вентиляторные блоки

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Напряжение
 
Номер по каталогу Потребляемая мощность (W) Производитьность (m³/h) Напряжение Описание
Номер по каталогу Потребляемая мощность (W) Производитьность (m³/h) Напряжение Описание
37.0 320.0 230 Вперем. тока 19" крепление на винтах, вентилятор шире 19"
37.0 320.0 230 Вперем. тока монтажный размер 19"
30.0 320.0 115 Вперем. тока 19" крепление на винтах, вентилятор шире 19"
30.0 320.0 115 Вперем. тока монтажный размер 19"