Складная ручка для переноски (PropacPro)

Изображение для Складная ручка для переноски из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Допустимая нагрузка 20 кг
  • Штанга для переноски с порошковым покрытием
  • Шаг регулировки 30°

    Серия изделий:

    PropacPRO

    Примечание:

    Для монтажа ручки для опоры и переноски необходимо просверлить отверстия в боковой стенке

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Ручка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина HP
 
Номер по каталогу Кол во Ширина HP
Номер по каталогу Кол во Ширина HP
1 шт. 28
1 шт. 42
1 шт. 63
1 шт. 84