Рельсы скольжения (Comptec)

Изображение для Направляющие рельсы из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Направляющие рельсы используются в качестве опоры для установки 19" блочных каркасов и шасси

    Серия изделий:

    Comptec

    Примечание:

  • Для одного блочного каркаса или 19" шасси требуются две направляющие
  • Направляющий рельс нельзя использовать для экранированных 19" блочных каркасов. Специальные направляющие рельсы поставляются по запросу
  • Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Рельсы скольжения

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Кол во Описание
Номер по каталогу Глубина мм Кол во Описание
300.0 1 шт. Направляющие рельсы для стандартной задней панели
400.0 1 шт. Направляющие рельсы для стандартной задней панели
500.0 1 шт. Направляющие рельсы для стандартной задней панели
600.0 1 шт. Направляющие рельсы для стандартной задней панели