Задняя панель, полная ширина, с перфорацией (PropacPRO)

Изображение для Полноразмерная задняя стенка, неэкранированная из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Монтаж на корпусе с помощью кронштейна (справа, слева)
  • Исполнения с перфорацией или без нее

    Серия изделий:

    PropacPRO

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Панели и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина мм
Configuration
 
Номер по каталогу Кол во w мм h мм Описание Высота U
Номер по каталогу Кол во w мм h мм Описание Высота U
В упаковке 1 комплект 190.0 84.0 без перфорации 2
В упаковке 1 комплект 298.0 84.0 без перфорации 2
В упаковке 1 комплект 406.0 84.0 без перфорации 2
В упаковке 1 комплект 118.0 128.5 без перфорации 3
В упаковке 1 комплект 190.0 128.5 без перфорации 3
В упаковке 1 комплект 298.0 128.5 без перфорации 3
В упаковке 1 комплект 406.0 128.5 без перфорации 3
В упаковке 1 комплект 190.0 172.9 без перфорации 4
В упаковке 1 комплект 298.0 172.9 без перфорации 4
В упаковке 1 комплект 406.0 172.9 без перфорации 4
В упаковке 1 комплект 406.0 261.8 без перфорации 6
В упаковке 1 комплект 190.0 84.0 с перфорацией 2
В упаковке 1 комплект 298.0 84.0 с перфорацией 2
В упаковке 1 комплект 406.0 84.0 с перфорацией 2
В упаковке 1 комплект 118.0 128.5 с перфорацией 3
В упаковке 1 комплект 190.0 128.5 с перфорацией 3
В упаковке 1 комплект 298.0 128.5 с перфорацией 3
В упаковке 1 комплект 406.0 128.5 с перфорацией 3
В упаковке 1 комплект 190.0 172.9 с перфорацией 4
В упаковке 1 комплект 298.0 172.9 с перфорацией 4
В упаковке 1 комплект 406.0 172.9 с перфорацией 4
В упаковке 1 комплект 406.0 261.8 с перфорацией 6