ЭМС-уплотнение между передними (задними) и боковыми панелями (RatiopacPro/-air)

Изображение для ЭМС-уплотнение между передними (задними) и боковыми панелями из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Для вертикального ЭМС-экранирования между вставными модулями и боковой стенкой
  • Комплекта поставки достаточно для одного корпуса

    Серия изделий:

    RatiopacPRO

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    ЭМС-экранирование

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
 
Номер по каталогу Кол во Для корпусов высотой [U] Высота U
Номер по каталогу Кол во Для корпусов высотой [U] Высота U
В упаковке 1 комплект 6, 7-air 6
В упаковке 1 комплект 3, 4-air 3
В упаковке 1 комплект 2, 3-air 2
В упаковке 1 комплект 5, 6-air 5
В упаковке 1 комплект 4, 5-air 4