Передняя ЭМС-панель и задняя ЭМС-стенка, экранированные, установлены (RatiopacPRO/-air)

Изображение для Передняя ЭМС-панель и задняя ЭМС-стенка, экранированные, установ из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Крепление без винтов
  • Специальные горизонтальные рельсы закрывают кромки передней панели (сверху и снизу) и защищают ее от прогибания

    Серия изделий:

    RatiopacPRO

    Примечание:

    Чтобы получить экранированный корпус, нужно установить все ЭМС-уплотнители (передняя панель/задняя стенка — боковая стенка; боковая стенка — крышка; передняя панель/задняя стенка — горизонтальный рельс; горизонтальный рельс — горизонтальный рельс)

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Панели и принадлежности

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Высота U Для корпусов высотой [U] Ширина HP Кол во
Номер по каталогу Высота U Для корпусов высотой [U] Ширина HP Кол во
2 2, 3-air 28 В упаковке 1 комплект
2 2, 3-air 42 В упаковке 1 комплект
2 2, 3-air 63 В упаковке 1 комплект
2 2, 3-air 84 В упаковке 1 комплект
3 3, 4-air 28 В упаковке 1 комплект
3 3, 4-air 42 В упаковке 1 комплект
3 3, 4-air 63 В упаковке 1 комплект
3 3, 4-air 84 В упаковке 1 комплект
4 4, 5-air 28 В упаковке 1 комплект
4 4, 5-air 42 В упаковке 1 комплект
4 4, 5-air 63 В упаковке 1 комплект
4 4, 5-air 84 В упаковке 1 комплект