Боковая панель (Varistar), крепление на винтах для ЭМС и IP 55, RAL 7035 / RAL 7021

Изображение для Боковая стенка с креплением на винтах, ЭМС, IP 55 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • сталь 1 мм
  • Внешнее покрытие лакированное, внутреннее — алюцинк, с заземлением

    Серия изделий:

    Varistar

    Accessory category:

    Боковая стенка

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U / мм
Глубина мм
Цвет
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Кол во Цвет Описание Наименование Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Кол во Цвет Описание Наименование Высота U
900.0 1200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 24
900.0 1200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 24
1000.0 1200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 24
1000.0 1200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 24
600.0 1400.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 29
600.0 1400.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 29
800.0 1400.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 29
800.0 1400.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 29
900.0 1400.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 29
900.0 1400.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 29
1000.0 1400.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 29
1000.0 1400.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 29
600.0 1600.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 33
600.0 1600.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 33
800.0 1600.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 33
800.0 1600.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 33
900.0 1600.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 33
900.0 1600.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 33
1000.0 1600.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 33
1000.0 1600.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 33
600.0 1800.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 38
600.0 1800.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 38
800.0 1800.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 38
800.0 1800.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 38
900.0 1800.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 38
900.0 1800.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 38
1000.0 1800.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 38
1000.0 1800.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 38
300.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 42
300.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 42
600.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 42
600.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 42
800.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 42
800.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 42
900.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 42
900.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 42
1000.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 42
1000.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 42
300.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 47
300.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 47
600.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 47
600.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 47
800.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 47
800.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 47
900.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 47
900.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 47
1000.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 47
1000.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 47