Комплект EuropacPRO, тип light , без экранирования, настенное крепление

Изображение для Комплект EuropacPRO, тип light , без экранирования, настенное кр из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Возмонжно сделать дополнительные изменения как цвет корпуса, выемки и печать
  • Внутренние и внешние размеры соответствуют: IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1
  • Поставка в компактной плоской упаковке
  • Степень защиты IP 20 по IEC 60529
  • Для установки разъемов (DIN 41612), с задней стенкой или без нее. Для монтажа объединительной платы, с задним кожухом или без него
  • Алюминий
  • Горизонтальный рельс тип "light"
  • Subrack with side panel type L ("light")

    Примечание:

  • Исполнение с электромагнитной защитой по отдельному запросу
  • Индивидуальная конфигурация: большое разнообразие вариантов по высоте, ширине и глубине; различные направляющие для широкого спектра применений; Варианты интерьера; Аксессуары и монтажные материалы
  • Допустимая статическая нагрузка:

    минимальный

    Защита от ударов и вибрации:

    Минимальная

    Дизайн:

  • EuropacPRO, тип light
  • EuropacPro, Industrial
  • Экранирование:

  • Без экранирования
  • Неэкранированный, с возможностью модернизации
  • Type:

    Комплект блочного каркаса

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Configuration
 
Номер по каталогу Глубина мм Глубина D1 мм Other Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Глубина D1 мм Other Высота U Ширина HP
205.0 175 С задней стенкой 3 28
205.0 175 Без задней стенки 3 28