Закрыть
Светодиод для монтажа в шкафу, LED-700L
Technical Data
Светодиод для монтажа в шкафу, LED-700L
Длина мм | 351.0 |
Материал | Сталь |
Описание | датчик движения |
Вход | Переменный ток |
Кол во | 1 шт. |
Вход | Переменный ток, Постоянный ток |
Диапазон входных напряжений [Вперем. тока ] | 24 ... 265 Вперем. тока/пост. тока |
Потребляемая мощность [Вт] | 6 Вт |
Светимость | 700 лм, 1200 lx @ 0,5 m, 450 lx @ 1 |
Тип лампы | светодиод, угол направленности излучения 120° |
Цвет света | дневной, температура цвета: 5000 K |
Срок службы | 50 000 ч при 20 °C |
Befestigung | магнитное и винтовое крепление |
Корпус | пластмассовый, прозрачный, поликарбонат |
Подключение | Wieland разъем (длинная сторона с обеих сторон, 1 х разъем, 1 х гнездовой разъем) |
Вес [кг] | 0,2 кг |
Функции | Кнопка для переключения (детектор движения, включение, выключение) |
Рабочая температура [°C] | –20 ... 60 °C |
Температура хранения [°C] | –40...85 °C |
Влажность при эксплуатации / хранении | до 90 % (относительная влажность; без конденсации) |
Тип защиты | IP 20 |
Класс защиты | II (с двойной изоляцией) |
Допуски | CE/UL |
В поставку входит:
Товар | Количество | Описание |
---|---|---|
1 | 1 | Светодиодная лампа (пластиковый корпус) с разъемом Wieland (с обеих сторон); Длина 350 мм, ширина 30 мм, высота 40 мм с держателем |
2 | 2 | Крепежные зажимы (магнитные и винтовые) |
3 | 1 | руководство пользователя |
Connect With Us