Привлекательные декоративные элементы, синий, Высота ребер теплоотвода 5 мм, Для корпуса embeddedNUC

Изображение для Привлекательные декоративные элементы, синий, Высота ребер из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Единица складского учета: 24830-010
Back To Product
  • Подходит для ребер теплоотвода различной высоты
  • Подходит для всех корпусов Interscale C

    Тип:

    Декоративные элементы

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Configuration
Цвет
* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Кол во В упаковке 2 шт.
Цвет синий (RAL 5010)
Описание Для корпуса embeddedNUC
Для корпусов шириной [мм] 112.0
Высота ребер теплоотвода [мм] 5