CompactPCI Serial, 4 U, без Rear I/O

Изображение для CompactPCI Serial, 4 U, без Rear I/O из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Единица складского учета: 24579-416
Back To Product
  • 4 U, система CompactPCI Serial с корзиной для плат с вертикальной установкой, 3 U
  • Воздушный поток в направлении снизу вверх, сменная вентиляторная кассета с передней стороны
  • Возможно дооснащение воздушным фильтром
  • Поддержка PCIe до Gen3, USB 2.0 и 3.0, S-ATA до версии 3.0 и Ethernet до 10 GBase-T
  • Предложенные варианты доступны для заказа со склада сразу, другие конфигурации - по запросу
  • Объединительная плата, 9 слотов, системный слот слева, Ethernet с топологией Star
  • Широкодиапазонный вход
  • 1 вставной блок питания 300 Вт

    Размеры:

    Rackmount

    Мощность:

    Соответствие 19" размерам

    Форма поставки:

    (полностью подключена и проверена)

    Примечание:

  • Модифицированные системы по отдельному запросуСистема соответствует IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG CPCI‐S.0
  • Modified systems available on request
  • Спецификация:

    CompactPCI Serial

    Rear I/O:

    Нет

    Кол-во слотов:

    9

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Rear-I-O-defining
* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 275.0
Высота мм 177.0
Кол-во слотов 9
Описание Без Rear I/O
Высота U 4
Ширина HP 84

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Экранированное 19" шасси, алюминий, перфорированные верхняя и нижняя панели, передние ручки
2 9 (ESD-зажимы установлены спереди снизу), для вертикальной установки печатных плат (3 U, глубина 160 мм)
3 9 Слот задний, направляющие IEEE с ESD- зажимами (зажимы установлены снизу), для вертикальной установки плат Rear I/O (3U, глубина 80 мм)
4 1 Объединительная плата CompactPCI Serial для плат 3 U; 9 слотов, системный слот слева (номер для заказа: 23098-397)
5 1 Объединительная плата питания, 3 U, 8 HP с 1 разъемом Pwrblade (part no. 23098-397)
6 1 19" блок питания 300 Вт, 3U, 8HP (номер для заказа: 11098-538)
7 1 Входной сетевой модуль, 3U, 8HP; сетевой фильтр, макс. ток 10 А
8 1 Вентиляторный лоток с функцией горячей замены, выдвижной, 1U, 3 вентилятора на 12 Впост. тока
9 1 Жгут проводов для соединения всех компонентов системы

Матрица подбора принадлежностей

Товар