Модуль Ruggedized с механизмом ручки Pull (MicroTCA.1 или MicroTCA.4)

Изображение для Модуль Ruggedized с механизмом ручки Pull (MicroTCA.1 или Micr из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 21850-070
Back To Product
  • Экранированный набор

    Форма поставки:

    в сборе

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Height-mm-defining
Width-HP-defining
* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Высота мм 170.0
h мм 148.8
Материал Нержавеющая сталь
h1 135.8
Описание Double Mid-size, 4 HP
Ширина HP 4

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 U-образная передняя панель из нержавеющей стали; с приваренными винтовыми фиксаторами, Torx T10
2 1 Держатель печатных плат, отлитый под давлением никелированный цинк
3a 1 Световод верхний, поликарбонат, UL 94 V‐0
3b 1 Световод нижний, поликарбонат, UL 94 V‑0
4 1 Механизм ручки Pull c возможностью применения микровыключателя и держатель печатных плат
7 1 Нижний ЭМС-уплотнитель: наполнитель — вспененный материал, оболочка — тканевая с медно-никелевым покрытием
8 1 Нижний ЭМС-уплотнитель: наполнитель — вспененный материал, оболочка — тканевая с медно-никелевым покрытием
9 1 Комплект крепежных деталей
5 + 6 1 Ручка Pull, поликарбонат, UL 94 V‐0, цвет черный

Матрица подбора принадлежностей

Товар