Модуль подачи питания MicroTCA, Single Full‐size

Изображение для Модуль подачи питания MicroTCA, Single Full‐size из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 21596-571
Back To Product
  • Подача питающего напряжения +12 Впост. тока от внешнего блока через разъем D-Sub (передняя панель) на 16 выходов по 12 Впост. тока к объединительной плате MicroTCA
  • Устанавливается вместо модуля питания MicroTCA в соответствующий слот (Single Full‐size), совместим по разъемам и формфактору
  • Генерация управляющего напряжения +3,3 Впост. тока и распределение по 16 выходам
  • С управлением электропитанием (PM EMMC), с защитой от перенапряжения и неправильной полярности входного напряжения, 5-контактный входной штекер D-Sub

    Описание:

    PFM, Single Full‐size

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Описание С управлением электропитанием и защитой от перенапряжений

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Модуль подачи питания Single Full‐size
2 1 Модуль Power Management Mezzanine

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Соединительный кабель, для модуля питания, 5‐конт. D‐Sub 5W5 (‐48 В пост. тока ) на кольцевом кабельном наконечнике M5, длина кабеля 1,8 м, 1 шт. 23204-835 Добавить товар в проектный список add item to project list