Блочные каркасы, корпус и передние панели

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
КОМПОНЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ ВАШЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Subracks, front panel, small factor case
SCHROFF

Ищете универсальное и надежное решение для монтажа и защиты электроники?

Компания Pentair предлагает широкий ассортимент электромеханических изделий марки Schroff, которые можно модифицировать в соответствии со специальными требованиями. Наша техническая поддержка доступна в любой точке мира. Мы поможем повысить производительность вашего предприятия и сократить время вывода новых изделий на рынок. Мы оказываем всеобъемлющую поддержку при разработке изделий. Для этого мы предоставляем для бесплатной загрузки чертежи в различных форматах, подробные протоколы испытаний, сертификаты и другую информацию.

  • 19" блочный каркас
    - Универсальная платформа изделий для монтажа электронных компонентов в шкафах и корпусах
    - Лучшее на рынке экранирование от высокочастотных помех
    - Лучшее в отрасли экранирование от электромагнитного излучения
    - Поставка в виде комплекта
    - Безграничные возможности расширений и модификаций благодаря разнообразным принадлежностям и
       отдельно поставляемым компонентам

    Корпус
    - Настольный или передвижной корпус, корпус Tower или встраиваемое 19" шасси
    - Для установки индивидуальных плат, а также для монтажа нескольких европлат на одной объединительной
       плате
    - Большой ассортимент принадлежностей

    Передние панели
    - Разные размеры и различные материалы, с экранированием и без него
    - Поставка по отдельности или в комплекте с ручками и другими принадлежностями
    - В соответствии с ведущими промышленными стандартами
    - По запросу с индивидуальными выемками, печатью и любым количеством ручек-инжекторов/экстракторов