19" импульсный стабилизатор напряжения AC/DC для MicroTCA, MicroTCA, Double Full‐size, с управлением электропитанием (PM EMMC)

Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Наименование:

MTCA PSU 600 - высокоэффективный модуль питания (PM) для приложений MicroTCA®.
Этот блок питания с мощностью 600 Вт - наиболее эффективный и
доступный источник питания в формфакторе Double Full‐size.
Данный модуль питания (PM) со встроенным контроллером управления отлично
подходит для сложных систем связи с процессором последнего поколения и
увеличенным числом модулей AMC.
MTCA PSU 600 предоставляет
требуемую мощность для 12 модулей AMC, двух охлаждающих модулей (CU)
и двух MicroTCA® Carrier Hub (MCH).
Единица складского учета: 11098-547
Back To Product
  • Сетевой вход с передней стороны с широким диапазоном входных напряжений для переменного тока, с системой фиксации в соответствии с IEC
  • Тип совместим с форматом AdvancedMC Double Full-size
  • Поддержка N + 1, резервирование 2 + 2, распределение нагрузки и функция горячей замены
  • Контроллер управления электропитанием для 16 токопроводящих каналов (12 AMC, 2 CU и 2 MCH)
  • Высокий КПД (коэффициент полезного действия)
  • Оптическая индикация мощности

    Примечание:

    Параметры указаны для диапазона температур TU от ‐25 до 55 °C, с принудительным охлаждением 2 м/сРазъемы соответствуют PICMG MTCA.0, MicroTCA Power Connector

    Приложение:

    Соответствие 19" размерам

    Спецификация:

    MicroTCA

    Тип:

    Импульсный стабилизатор

    Выходные напряжения:

    2

    Мощность:

    Перем./пост. ток

    Выходная мощность:

    > 300 Вт

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 186.65
Высота мм 148.3
Напряжение1 V 12.0
Сила тока1 A 6.8
Ток2 A 0.18
Мощность W 600.0
Напряжение2 V 3.3
Описание MTCA 550 AC
Ширина HP 6

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Источник питания для MicroTCA, Высота Double (148,3 мм), Ширина Full-size (6 HP), Глубина 186,65 мм, Разъем MicroTCA Power, Передняя панель с ручкой и ЭМС-уплотнителем (установлена)

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Сетевой кабель, SCHUKO/UTE, штекер SCHUKO/UTE, розетка IEC 60320‐C13, 2,5 м, черный, 1 шт. 62150-191 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель SCHUKO/UTE, Штекер SCHUKO/UTE, розетка IEC 60320‐C13, 2,5 м, серый, 1 шт. 60103-131 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель, SCHUKO / UTE - IEC 320, угловой, Штекер по стандарту SCHUKO/UTE, гнездо IEC 320, 2,5 м, серый, 1 шт. 60704-020 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель BS, Штекер британского стандарта, розетка IEC 60320‐C13, 2,5 м, черный, 1 шт. 60103-137 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель USA, Штекер стандарта США, гнездо IEC 60320, 2 м, черный, 1 шт. 60103-141 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель, штекер IEC 60320‐C14, розетка IEC 60320 C13, 2,5 м, черный, 1 шт. 60197-053 Добавить товар в проектный список add item to project list