Outdoor Modular VENT (Вентиляторы), двойная дверь, 1530x700x730

Изображение для Outdoor Modular VENT (Вентиляторы), двойная дверь, 1530x700x730 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 10149-334
Back To Product
  • Каркас из алюминиевого профиля со съемной двустенной облицовкой
  • IP 55 или NEMA 12
  • С двойными стенками
  • Сертифицировано для телекоммуникаций и железных дорог: ETSI EN 300-019, часть 1-4, IEC 61969-3 и EN 50125-3, EN 60529, IEC 61587-2, EN 50125-1 / -3, EN 1627 и EN 1630, EN 50121, МЭК 61969-2, МЭК 60068-2-75, МЭК 62262 и IK10
  • Одностворчатая дверь
  • Двойная стенка, стальная снаружи, покрытая цинком-магнием; Алюминий внутри
  • Принудительный отвод тепла через один вентилятор, встроенный в верхнюю часть, макс. 98 Вт / К
  • Широкий ассортимент 19-дюймовых корпусных принадлежностей
  • Доступ к шкафу со всех сторон

    Note:

  • Размеры по высоте без постамента
  • qW = specific heat dissipation capacity according to ETSI EN 300 019-1-4. 12*
  • Серия изделий:

    Modular

    Степень защиты:

    IP 55 или NEMA 12~

    Экранирование:

    Нет

    Тип:

    Алюминий, двойные алюминиевые стенки

    Cooling:

    вентиляторный, вентиляции

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Cabinet Type
Ширина мм
высотой U / мм
* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Описание Размеры по высоте без основания, высота основания = 200 мм
Высота U 29
Высота мм 1530.0
Ширина мм 700.0
Глубина мм 730.0
Наименование Одностворчатая дверь
Применение Телеком

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Каркас на винтах, алюминий
2 2 Двойная боковина, алюминий raw, внутри; Сталь RAL 7035 снаружи
3 1 Двустворчатая дверь, алюминий сырье внутри; Сталь RAL 7035 снаружи; 3-точечный замок, поворотная ручка с полуцилиндром из профиля DIN, угол открытия двери 135 °, замок двери под 120 °; 1 дверное полотно, левая дверная петля
4 1 Двойная задняя стенка, алюминий, внутри необработанная, Сталь снаружи RAL 7035
5 1 Крыша, алюминий, внутри необработанная, Сталь снаружи RAL 7035
6 1 Цоколь, Сталь снаружи RAL 7035, со съемными панелями, высота 200 мм
7 4 Заглубляющие монтажные рельсы для монтажа метрических или 19", Сталь монтажных профилей
8 1 19" Рамка,Сталь монтажных профилей
9 1 Комплект заземления, установлен
10 1 Осевой вентилятор (2 шт.), 360 м3 / ч на каждый вентилятор, 53 дБ (A), макс. Потребляемая мощность 35 Вт, подключение клеммного блока, термостат; 48 В постоянного тока; установлен сверху; Фильтр Коврики М5 в дверь

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Воздушный фильтр для вентилятора, 10 шт. 21149-184 Добавить товар в проектный список add item to project list