Монтажная рама с держателем печатных плат для монтажных плоскостей

Изображение для Монтажная рама с держателем печатных плат для монтажных плоскост из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Огнестойкость UL 94 V-0
  • Материал - ПБТ
  • С двумя резьбовыми отверстиями M 2,5

    Примечание:

    Монтажные рамы номера 69004-043, 69004-044, 69004-045 не используются с ручками из алюминиевого профиля для передних панелей

    Type:

    Монтажная рама

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Configuration
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Configuration
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Монтажная рама для монтажной плоскости 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Монтажная рама для монтажных плоскостей 1 и 2
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Монтажная рама для монтажных плоскостей 1, 2 и 3