Epcase 19"

Изображение для Epcase 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Рельс крепления кабелей входит в комплект поставки (высота установки в шкафу определяется шагом 25 мм)
  • Степень защиты IP 20
  • Многофункциональный 19" настенный корпус с откидными боковыми стенками
  • Глубина установки 19" монтажных профилей определяется шагом 25 мм
  • Возможен кабельный ввод сверху или снизу. Одно отверстие кабельного ввода можно использовать для оснащения двумя щеточными пыльниками или использовать для установки вентилятора.

    Серия изделий:

    Epcase

    Степень защиты:

    IP 20 или NEMA 1

    Экранирование:

    Нет

    Дверь/задняя стенка:

    Остекленная дверь корпуса

    Тип:

    Настенный корпус

    Допустимая статическая нагрузка:

    статическая До 60 кг

    Материал:

    Корпус и дверь из стали

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U / мм
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Материал Поверхность Вес E mm Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Материал Поверхность Вес E mm Высота U
600.0 812.0 600.0 600.0 сталь лакированная 32.0 85.0 16
500.0 992.0 600.0 500.0 сталь лакированная 34.0 85.0 20
600.0 992.0 600.0 600.0 сталь лакированная 38.0 85.0 20
300.0 503.0 600.0 300.0 сталь лакированная 18.0 18.0 9
400.0 503.0 600.0 400.0 сталь лакированная 20.0 18.0 9
500.0 612.0 600.0 500.0 сталь лакированная 25.0 85.0 12
400.0 612.0 600.0 400.0 сталь лакированная 24.0 18.0 12
400.0 814.0 600.0 400.0 сталь лакированная 28.0 18.0 16
500.0 812.0 600.0 500.0 сталь лакированная 30.0 85.0 16