Epcase 10"

Изображение для Epcase 10
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Возможен кабельный ввод сверху или снизу. Отверстие кабельного ввода можно использовать для оснащения щеточным пыльником.
  • Глубина установки 10" монтажных профилей определяется шагом 25 мм
  • Многофункциональный 10" настенный корпус с откидными боковыми стенками

    Серия изделий:

    Epcase

    Степень защиты:

    IP 20 или NEMA 1

    Экранирование:

    Нет

    Дверь/задняя стенка:

    Остекленная дверь корпуса

    Тип:

    Настенный корпус

    Допустимая статическая нагрузка:

    статическая До 60 кг

    Материал:

    Корпус и дверь из стали

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U / мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Материал Поверхность Вес Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Материал Поверхность Вес Высота U
280.0 262.0 345.0 280.0 сталь лакированная 5.0 4
280.0 462.0 345.0 280.0 сталь лакированная 10.0 8
280.0 612.0 345.0 280.0 сталь лакированная 23.0 12