Interscale с пассивным или конвективнымохлаждением, conduction cooled

Изображение для Interscale с пассивным или конвективнымохлаждением, conduction cooled из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Единица складского учета: 14820-701
Back To Product
  • Соответствие стандарту SDT.03 embeddedNUC http://www.sget.org/standards.html
  • Другие размеры, формы и размещение вырезов, трафаретная печать
  • Корпус модульной конструкции, состоящий из трех частей (корпуса, верхней крышки и передней панели); простая сборка
  • Цвет RAL 7016
  • Специальные вырезы под печатные платы embeddedNUC IES MB95 (http://en.ies.de/)
  • Установленные шпильки для крепления печатных плат
  • Встроенная защита от ЭМП
  • Перфорированные боковые стенки для пассивного охлаждения
  • Прочная конструкция, требующая всего двух винтов

    Серия изделий:

    Interscale M

    Примечание:

  • Модифицированные или изготовляемые по спецификации заказчика корпуса по отдельному запросу
  • Совместимы только указанные принадлежности Interscale
  • Применение:

    Настольный корпус

    Type:

    Корпус

    Cooling:

    С перфорацией

    IP Protection:

    IP 20

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 106.5
Высота мм 34.0
Ширина мм 112.0
Кол во 1 шт.

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Цоколь с двумя боковыми панелями (перфорированными) и задней стенкой, алюминий 1 мм, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый)
2 1 Верхняя крышка, алюминий 1 мм, цвет RAL 7016
3 1 Передняя панель, алюминий 1 мм, цвет RAL 7016
4 4 Предустановленные шпильки 7016 с винтами Torx T8 M2,5 для крепления печатных плат
5 1 Руководство по эксплуатации

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Отвертка под винт со звездообразным шлицем, T 8 Torx, for M2.5 mm screws, 1 шт. 64560-026 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Зажим для монтажа на DIN-рейку, В упаковке 2 шт. 24820-002 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Монтажный инструмент, (Пластик, с битой Torx T10, 1 комплект) 24820-001 Добавить товар в проектный список add item to project list