Interscale conduction cooled для embeddedNUC

Изображение для Interscale C для embeddedNUC, conduction cooled из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 14830-002
Back To Product
  • Встроенная защита от ЭМП
  • Цвет RAL 7016
  • Соответствие стандарту SDT.03 embeddedNUC http://www.sget.org/standards.html
  • Корпус модульной конструкции, состоящий из трех частей (корпуса, верхней крышки и передней панели); простая сборка
  • Установленные шпильки для крепления печатных плат
  • Другие размеры, формы и размещение вырезов, трафаретная печать
  • Специальные вырезы под печатные платы embeddedNUC IES MB95 (http://en.ies.de/)
  • Встроенный радиатор на верхней крышке с 5-миллиметровыми ребрами теплоотвода
  • Прочная конструкция, требующая всего двух винтов

    Примечание:

  • Совместимы только указанные принадлежности Interscale
  • Модифицированные или изготовляемые по спецификации заказчика корпуса по отдельному запросу
  • Применение:

    Настольный корпус

    Type:

    Корпус

    Cooling:

    Conduction cooled

    IP Protection:

    IP 20

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 106.5
Высота мм 43.65
Ширина мм 112.0
Кол во 1 шт.

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Цоколь с двумя боковыми панелями и задней стенкой, алюминий 1 мм, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый)
2 1 Верхняя крышка со встроенным радиатором, алюминий 1 мм, цвет RAL 7016
3 1 Передняя панель, алюминий 1 мм, цвет RAL 7016
4 4 Предустановленные шпильки M2,5 с винтами Torx T8 для крепления печатных плат
5 1 Руководство по эксплуатации

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Резиновая ножка, для настольной версии, Ø 7,9 mm, height 2,2 mm, 4 шт. в упаковке 21102-025 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Универсальный теплопроводник (FHC), 20 мм, 1 шт. 24830-005 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Отвертка под винт со звездообразным шлицем, T 8 Torx, for M2.5 mm screws, 1 шт. 64560-026 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Монтажный инструмент, (Пластик, с битой Torx T10, 1 комплект) 24820-001 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Привлекательные декоративные элементы, Серебристый, Высота ребер теплоотвода 5 мм, Для корпуса embeddedNUC, 1 шт. 24830-012 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Привлекательные декоративные элементы, красный, Высота ребер теплоотвода 5 мм, Для корпуса embeddedNUC, 1 шт. 24830-011 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Привлекательные декоративные элементы, синий, Высота ребер теплоотвода 5 мм, Для корпуса embeddedNUC, 1 шт. 24830-010 Добавить товар в проектный список add item to project list