Панель основания (Varistar), составная

Изображение для Заглушка кабельного ввода, составная из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Сталь 1,5 мм
  • Участок может быть оснащенфильтерным элементомщеточным пыльником для кабельного вводазаглушкой
  • С заземлением
  • Панель составная, с открытым задним участком (открытый участок сзади глубиной 200 мм в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен)

    Серия изделий:

    Varistar

    Примечание:

  • Устанавливается изнутри
  • Защитная крышка, щеточный пыльник или фильтерная прокладка заказываются отдельно
  • Accessory category:

    земля / цоколь

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Ширина мм
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Ширина мм Кол во Цвет Описание Наименование
Номер по каталогу Глубина мм Ширина мм Кол во Цвет Описание Наименование
300.0 600.0 1 шт. RAL 7021 составная -
600.0 600.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
600.0 800.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
800.0 600.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
800.0 800.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
900.0 600.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
900.0 800.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
1000.0 600.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
1000.0 800.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
1100.0 600.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
1100.0 800.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
1200.0 600.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением
1200.0 800.0 1 шт. RAL 7021 составная Сталь; 1,5 мм, составная, открытый участок сзади глубиной 200 мм (в шкафах глубиной 300 мм такой участок не предусмотрен), с заземлением