Вставные модули с ручкой-инжектором/экстрактором для приложений CompactPCI/VME64x

Изображение для Вставные модули с ручкой-инжектором/экстрактором для приложений из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Возможность кодирования по IEC 60297‐3‐103/ IEEE 1101.10
  • В соответствии с IEEE 1101.10 и IEC 60297‐3‐102
  • Экранированная передняя панель
  • Передние панели, U-образный профиль, ЭМС-экранирование текстильный уплотнитель
  • Нагрузка установки и извлечения до 1500 Н (на пару)
  • IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10

    Примечание:

    Исполнения для установки микровыключателей поставляются по запросу

    Спецификация:

  • IEC 60297-3-102
  • IEEE 1101.10
  • IEEE 1101.1
  • Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади электропроводный

    Ручка:

    XL

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    текстильным уплотнителем

    Standard:

  • VPX
  • VXS

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
261.8 2.5 6 4
261.8 2.5 6 8
261.8 2.5 6 12