Вставной модуль в комплекте, анодированный спереди и электропроводной сзади, экранированный (текстиль), ручка для извлечения, тип 2

Изображение для Вставной модуль в комплекте, анодированный спереди и электропров из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • С экранированием

    Спецификация:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/11
  • Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади электропроводный

    Ручка:

    Трапециевидная форма, тип 2

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    текстильным уплотнителем

    Standard:

    VME

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

 
Номер по каталогу Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
128.4 2.5 3 4
128.4 2.5 3 6
128.4 2.5 3 8
128.4 2.5 3 10
128.4 2.5 3 12
261.8 2.5 6 4
261.8 2.5 6 6
261.8 2.5 6 8
261.8 2.5 6 10
261.8 2.5 6 12