Вставной модуль в комплекте, анодированный спереди и электропроводной сзади, экранированный (текстиль), ручка для извлечения (ти

Изображение для Вставной модуль в комплекте, анодированный спереди и электропров из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • При высоте 6 U печатную плату можно сместить в правую сторону на 1 HP, поменяв местами верхний и нижний держатели печатных плат. За счет этого образуется пространство для размещения SMD компонентов с левой стороны (стороны пайки)
  • только для печатных плат толщиной 1,6 мм

    Спецификация:

  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-101
  • Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади электропроводный

    Ручка:

    Трапециевидная форма, тип 1

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    текстильным уплотнителем

    Standard:

    VME

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Толщина плат мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Толщина плат мм Высота U Ширина HP
2.5 3 4
2.5 3 6
2.5 3 8
2.5 3 10
2.5 3 12
2.5 6 4
2.5 6 6
2.5 6 8
2.5 6 10
2.5 6 12