Вставной модуль в комплекте, анодированный спереди и хромированный сзади, без экранирования, ручка для извлечения (антистатическ)

Изображение для Вставной модуль в комплекте, анодированный спереди и хромированн из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Ручка без функции извлечения
  • Неэкранированная передняя панель

    Спецификация:

    IEC 60297-3-101

    Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади хроматированная

    Ручка:

    трапециевидной ручкой, антистатическ

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Без экранирования

    Standard:

    VME

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Высота U Ширина HP Толщина плат мм Ширина мм
Номер по каталогу Высота U Ширина HP Толщина плат мм Ширина мм
3 3 2.5 -
3 4 2.5 5.0
3 5 2.5 -
3 6 2.5 -
3 7 2.5 -
3 8 2.5 -
3 10 2.5 -
3 12 2.5 -
6 3 2.5 -
6 4 5 4.0
6 5 2.5 -
6 6 2.5 -
6 7 2.5 -
6 8 2.5 -
6 10 5 -
6 12 2.5 -