Вставной модуль в комплекте, анодированный спереди и хромированный сзади, механическое экранирование с обеих сторон, ручка (анти

Изображение для Вставной модуль в комплекте, анодированный спереди и хромированн из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Вставной модуль без функции извлечения
  • Возможно использование разъемов в соответствии с EN 60603 (DIN 41612) тип B, C, D, F, H, R. Кодировка с помощью отдельной кодировочной планки невозможна.
  • Кодировка с помощью отдельной кодировочной планки невозможна
  • Экранирующие крышки следует заказывать отдельно
  • При использовании экранирующей крышки со стороны пайки печатная плата смещается на 1 HP вправо

    Примечание:

  • При использовании экранирующей крышки со стороны пайки печатная плата смещается на 1 HP вправо
  • Кодировка с помощью отдельной кодировочной планки невозможна
  • Спецификация:

    IEC 60297-3-101

    Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади хроматированная

    Ручка:

    трапециевидной ручкой, антистатическ

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Без экранирования

    механическим экранированием:

    Сторона монтажа и сторона пайки

    Standard:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу H [мм] Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Other Высота U Ширина HP
Номер по каталогу H [мм] Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Other Высота U Ширина HP
9.6 128.4 2.5 Механическая защита от компонентов и стороны пайки дополнительным 3 4
14.7 128.4 2.5 Механическая защита от компонентов и стороны пайки дополнительным 3 5
19.8 128.4 2.5 Механическая защита от компонентов и стороны пайки дополнительным 3 6
24.9 128.4 2.5 Механическая защита от компонентов и стороны пайки дополнительным 3 7