Вставной модуль в комплекте,3U, анодированный спереди и электропроводной сзади, экранирование (текстиль),монтаж на передней панели,ручка IEL

Изображение для Вставные модули с ручкой-инжектором/экстрактором для приложений 6 U из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Экранированная передняя панель
  • Возможность установки микровыключателей
  • Нагрузка установки и извлечения до 700 Н (на пару)
  • В соответствии с IEEE 1101.10 и IEC 60297-3-102
  • Возможность кодирования по IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

    Вставной модуль в комплекте, анодированный спереди и электропроводной сзади, экранирование (текстиль), монтаж на передней панели, ручка IEL

    Спецификация:

  • IEC 60297-3-103
  • IEC 60297-3-102
  • IEEE 1101.10
  • IEEE 1101.1/11
  • Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади электропроводный

    Серия изделий:

    Вставные модули

    Ручка:

    IEL

    Монтаж:

  • Винты – передняя панель
  • Винты – задняя панель ввода-вывода
  • Экранирование:

    текстильным уплотнителем

    Standard:

    CompactPCI, CompactPCI Serial, VME64x, VXS, VPX

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Кол во Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Кол во Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
В упаковке 1 комплект 261.8 2.5 6 4
- 261.8 2.5 6 6
- 261.8 2.5 6 8
- 261.8 2.5 6 10
- 261.8 2.5 6 12