Вставные модули, 3 U, с ручкой-инжектором/экстрактором для приложений CompactPCI/VME64x IET

Изображение для Вставные модули с ручкой-инжектором/экстрактором для приложений из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Передние панели, U-образный профиль, ЭМС-экранирование текстильный уплотнитель
  • Нагрузка установки и извлечения до 700 Н (на пару)
  • В соответствии с IEEE 1101.10 и IEC 60297-3-102
  • Возможность кодирования по IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10
  • Возможность установки микровыключателей

    Спецификация:

  • IEC 60297-3-102
  • IEEE 1101.10
  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-103
  • Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади электропроводный

    Серия изделий:

    Вставные модули

    Ручка:

    IET

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    текстильным уплотнителем

    Standard:

    CompactPCI, CompactPCI Serial, VME64x, VXS, VPX

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Толщина плат мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Толщина плат мм Высота U Ширина HP
2.5 3 4
2.5 3 8
2.5 3 12