RackPower PDU, 400 VAC, Multi Phase

Изображение для RackPower PDU, 400 VAC, Multi Phase из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Отраслевые стандарты:

UL Listed File E309439 UL 60950-1 Information Technology Equipment cUL Listed File E309439 CSA-C22.2 No. 60950-1 Information Technology Equipment FCC, CE, RoHs, REACH
  • RackPower Intelligent Power Distribution Units addresses controlling power on Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

    Тип:

    Интеллектуальные PDU

    фазы:

    3

    Конец:

    Standard is black, other finishes available

    Ordering:

  • If the portfolio of pre-configured items does not meet your needs, all iPDUs can be configured to your specifications as a custom order. Contact Customer Service to place an order.
  • To configure a custom PDU, go to http://schroff.biz/PDU_Webapp/
  • Примечание:

    To configure your PDU, go to http://schroff.biz/PDU_Webapp/

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

 
Номер по каталогу Описание Высота мм Ширина мм Длина мм Вход
Номер по каталогу Описание Высота мм Ширина мм Длина мм Вход
RP3000, switched & monitored outlets 80.0 54.0 1700.0 400 VAC, 32 A
RP3000, switched & monitored outlets, RTC 80.0 54.0 1700.0 400 VAC, 32 A
RP2000, switched outlets, monitored strip 80.0 54.0 1700.0 400 VAC, 32 A
RP1000, monitored strip 80.0 54.0 1700.0 400 VAC, 32 A