RackPower PDU, Multi Phase (Panel or Rack Mount)

Изображение для RackPower PDU, Multi Phase (Panel or Rack Mount) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Отраслевые стандарты:

Интеллектуальные блоки распределения питания RackPower сконфигурированы для заказа продукта, который управляет мощностью питания на шкафах, а также в стойках с открытой рамой и настенных шкафах. Разработайте свое решение по мощности через доступные доступные параметры конфигурации. Устройства доступны в горизонтальном положении 19 дюймов. стойки или вертикального монтажа, а также широкий спектр функций.

    <p>Интеллектуальные блоки распределения питания RackPower сконфигурированы для заказа продукта, который управляет мощностью питания на шкафах, а также в стойках с открытой рамой и настенных шкафах. Разработайте свое решение по мощности через доступные доступные параметры конфигурации. Устройства доступны в горизонтальном положении 19 дюймов. стойки или вертикального монтажа, а также широкий спектр функций.</p>

    Конец:

    Стандарт черный, другие отделки доступны

    Specifications:

  • Стальной корпус
  • Доступны различные варианты длины шнура и штекера; также доступны в LSZH (низкий дым нулевой галоген)
  • Монтажное оборудование
  • Тип:

    Интеллектуальные PDU

    Notes:

  • Чтобы настроить PDU, перейдите по адресу https://schroff.biz/PDU_Webapp/
  • All RackPower iPDUs are configured to your specifications and treated as a custom order. Contact Customer Service to place an order.
  • Features:

  • Одиночный или многофазный
  • Входные напряжения Североамериканский 110/120 В переменного тока или 208 В переменного тока, европейский и азиатский 230 В переменного тока или 400 В переменного тока
  • Глобальные штепсельные вилки и розетки NEMA и IEC
  • 5 Типы конфигурации: RP3000, RP2000, RP1500, RP1000, RP100
  • Внешние коммуникации и мониторинг - защищенные и защищенные подключения к локальной сети Локальный и дистанционный
  • контроль мощности отдельных выходов и схем, отображающих данные для тока (AMP), напряжения (вольт), мощности (кВт), потребления энергии (кВтч) и коэффициента мощности всего PDU с точностью до +/- 1%
  • «Сменный» с возможностью «горячей замены» «Интеллектуальный монитор (RP-Meter) и модуль постоянного тока
  • Дистанционное включение / выключение питания
  • 19 " Монтаж в стойку (1 и 2 RU)
  • Универсальный вертикальный / монтажный и шкафный монтаж
  • Защита от перенапряжения
  • Запись двойной мощности для однофазных блоков RackPower PDU
  • Датчик температуры или датчик температуры и влажности
  • Шнур питания - различные длины, цвет и заглушки

Примечание:

  • Интеллектуальные блоки распределения питания RackPower соответствуют вашим спецификациям и рассматриваются как индивидуальный заказ. Свяжитесь с нашим отделом обслуживания, чтобы оформить заказ.
  • Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

     
    Номер по каталогу Наименование Монтажный стиль
    Номер по каталогу Наименование Монтажный стиль
    Многофазовое Стойка
    Многофазовое Панельное крепление