VARISTAR Server, RAL 7035, 1600 кг, Рядный серверный шкаф, Одиночныйшкаф

Изображение для VARISTAR Server, VARISTAR Server, RAL 7035, 1600 кг, Рядный серверный шкаф, Одиночныйшкаф из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Степень защиты IP 20
  • Допустимая статическая нагрузка до 1600 кг
  • Возможность установки различных серверов
  • Серверный шкаф с перфорированными дверьми, воздухообмен 78 %

    Серия изделий:

    Varistar

    Примечание:

  • Отдельный шкаф может быть построен с бухтой и боковыми стенками
  • Боковые панели не включены и заказываются отдельно
  • Степень защиты:

    IP 20 или NEMA 1

    Экранирование:

    Нет

    Дверь/задняя стенка:

    Перфорированные двери, спереди и сзади

    Тип:

    Сетевой шкаф

    Допустимая статическая нагрузка:

    статическая 1600 кг

    Материал:

    Стальная рама и стальные детали облицовки

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U / мм
Ширина мм
Глубина мм
Тип
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Версия Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Версия Высота U
1000.0 2000.0 600.0 Рядный шкаф 42
1200.0 2000.0 600.0 Рядный шкаф 42
1000.0 2000.0 800.0 Рядный шкаф 42
1200.0 2000.0 800.0 Рядный шкаф 42
1000.0 2200.0 600.0 Рядный шкаф 47
1200.0 2200.0 600.0 Рядный шкаф 47
1000.0 2200.0 800.0 Рядный шкаф 47
1200.0 2200.0 800.0 Рядный шкаф 47
1000.0 2450.0 600.0 Рядный шкаф 52
1200.0 2450.0 600.0 Рядный шкаф 52
1000.0 2450.0 800.0 Рядный шкаф 52
1200.0 2450.0 800.0 Рядный шкаф 52