Рядный серверный шкаф Varistar, 1600 кг, RAL 9003

Изображение для Рядный серверный шкаф Varistar, 1600 кг, RAL 9003 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Степень защиты IP 20
  • Допустимая статическая нагрузка до 1600 кг
  • Серверный шкаф с перфорированными дверьми, воздухообмен 78 %
  • Возможность установки различных серверов

    Серия изделий:

    Varistar

    Степень защиты:

    IP 20 или NEMA 1

    Экранирование:

    Нет

    Дверь/задняя стенка:

    Перфорированные двери, спереди и сзади

    Тип:

    Сетевой шкаф

    Допустимая статическая нагрузка:

    статическая 1600 кг

    Материал:

    Стальная рама и стальные детали облицовки

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U / мм
Глубина мм
Ширина мм
 
Номер по каталогу Высота U Высота мм Ширина мм Глубина мм Версия
Номер по каталогу Высота U Высота мм Ширина мм Глубина мм Версия
42 2000.0 600.0 1000.0 Рядный шкаф
42 2000.0 600.0 1200.0 Рядный шкаф
42 2000.0 800.0 1000.0 Рядный шкаф
42 2000.0 800.0 1200.0 Рядный шкаф
47 2200.0 600.0 1000.0 Рядный шкаф
47 2200.0 600.0 1200.0 Рядный шкаф
47 2200.0 800.0 1000.0 Рядный шкаф
47 2200.0 800.0 1200.0 Рядный шкаф
52 2450.0 600.0 1000.0 Рядный шкаф
52 2450.0 600.0 1200.0 Рядный шкаф
52 2450.0 800.0 1000.0 Рядный шкаф
52 2450.0 800.0 1200.0 Рядный шкаф