VARISTAR NET Plus - Рядный шкаф, Одиночныйшкаф

Изображение для VARISTAR NET Plus - Рядный шкаф, Одиночныйшкаф из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Степень защиты IP 20
  • Шкаф для сетевого оборудования с 19" профилями спереди и сзади и цоколем
  • Допустимая статическая нагрузка до 400 кг (Slim-Line)

    Серия изделий:

    Varistar

    Степень защиты:

    IP 20 или NEMA 1

    Экранирование:

    Нет

    Дверь/задняя стенка:

    Остекленная передняя дверь и сплошная задняя дверь

    Тип:

    Сеть Шкаф

    Допустимая статическая нагрузка:

    статическая 400 кг

    Материал:

    Стальная рама и стальные детали облицовки

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U / мм
Ширина мм
Глубина мм
Тип
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Версия Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Версия Высота U
600.0 1200.0 600.0 600.0 Одиночный шкаф 24
800.0 1200.0 600.0 800.0 Одиночный шкаф 24
900.0 1200.0 600.0 900.0 Одиночный шкаф 24
1000.0 1200.0 600.0 1000.0 Одиночный шкаф 24
600.0 1200.0 800.0 600.0 Одиночный шкаф 24
800.0 1200.0 800.0 800.0 Одиночный шкаф 24
900.0 1200.0 800.0 900.0 Одиночный шкаф 24
1000.0 1200.0 800.0 1000.0 Одиночный шкаф 24
600.0 2000.0 600.0 600.0 Одиночный шкаф 42
800.0 2000.0 600.0 800.0 Одиночный шкаф 42
900.0 2000.0 600.0 900.0 Одиночный шкаф 42
1000.0 2000.0 600.0 1000.0 Одиночный шкаф 42
600.0 2000.0 800.0 600.0 Одиночный шкаф 42
800.0 2000.0 800.0 800.0 Одиночный шкаф 42
900.0 2000.0 800.0 900.0 Одиночный шкаф 42
1000.0 2000.0 800.0 1000.0 Одиночный шкаф 42
600.0 2200.0 600.0 600.0 Одиночный шкаф 47
800.0 2200.0 600.0 800.0 Одиночный шкаф 47
900.0 2200.0 600.0 900.0 Одиночный шкаф 47
1000.0 2200.0 600.0 1000.0 Одиночный шкаф 47
600.0 2200.0 800.0 600.0 Одиночный шкаф 47
800.0 2200.0 800.0 800.0 Одиночный шкаф 47
900.0 2200.0 800.0 900.0 Одиночный шкаф 47
1000.0 2200.0 800.0 1000.0 Одиночный шкаф 47
600.0 1200.0 600.0 600.0 Рядный шкаф 24
800.0 1200.0 600.0 800.0 Рядный шкаф 24
900.0 1200.0 600.0 900.0 Рядный шкаф 24
1000.0 1200.0 600.0 1000.0 Рядный шкаф 24
600.0 1200.0 800.0 600.0 Рядный шкаф 24
800.0 1200.0 800.0 800.0 Рядный шкаф 24
900.0 1200.0 800.0 900.0 Рядный шкаф 24
1000.0 1200.0 800.0 1000.0 Рядный шкаф 24
600.0 2000.0 600.0 600.0 Рядный шкаф 42
800.0 2000.0 600.0 800.0 Рядный шкаф 42
900.0 2000.0 600.0 900.0 Рядный шкаф 42
1000.0 2000.0 600.0 1000.0 Рядный шкаф 42
600.0 2000.0 800.0 600.0 Рядный шкаф 42
800.0 2000.0 800.0 800.0 Рядный шкаф 42
900.0 2000.0 800.0 900.0 Рядный шкаф 42
1000.0 2000.0 800.0 1000.0 Рядный шкаф 42
600.0 2200.0 600.0 600.0 Рядный шкаф 47
800.0 2200.0 600.0 800.0 Рядный шкаф 47
900.0 2200.0 600.0 900.0 Рядный шкаф 47
1000.0 2200.0 600.0 1000.0 Рядный шкаф 47
600.0 2200.0 800.0 600.0 Рядный шкаф 47
800.0 2200.0 800.0 800.0 Рядный шкаф 47
900.0 2200.0 800.0 900.0 Рядный шкаф 47
1000.0 2200.0 800.0 1000.0 Рядный шкаф 47